S3A-G5 250
3-axis grip jaw
ID 1471187
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 3 轴夹爪
- 带有抓地台阶和地面夹紧面
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 250
- 尺寸: 125 x 66 x 40 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 1.5 kg
- Glatte Stufe: 21 - 170 mm
- Grip-Stufe: 37 - 186 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 58 - 210 mm
- Grip-Stufe: 74 - 226 mm
Technické údaje
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 40.0 |
| Compatible avec | 250 |
| Poids [kg] | 1.5 |
Etendue de la livraison
Mors 3 axes ; sans vis de fixation