S5A-G5 250
5osá úchopová čelist
ID 1471200
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5osá úchopová čelist
- Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 250
- Rozměry: 125 x 72 x 110 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 3.9 kg
- Hladký stupeň: 24 - 146 mm
- Stupeň uchopení: 40 - 162 mm
- Upínací rozsahy polohy čelisti 2:
- Hladký stupeň: 73 - 198 mm
- Stupeň uchopení: 89 - 214 mm
Technical details
| Šířka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 110.0 |
| Vhodné pro | 250 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
5osá čelist; bez montážních šroubů