PVP-L30-22 630x430
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1358596
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra polare a 14 vie
- Per fresatura di profili e forme speciali.
- Tecnologia: Polo parallelo
- Adatto per: MFPS-A1-L30 630 x 430
- Dimensioni: 630 x 430 x 22 mm
- Passo polare: 30 mm + 10 mm
- Peso: 40 kg
Détails techniques
| Length [mm] | 630.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 430.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Weight [kg] | 40.0 |
Scope of delivery
Pole plate, fastening screws