arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
RWH mini 74-45

RWH mini 74-45

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

ID 471195

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

Vlastnosti produktu:
  • Připevnění upínacího čepu pro VERO-S SPx mini 20
  • Používá se jako vložka pro plechové vložky k ukládání upínacích přípravků
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø74 x 51.5 mm
  • Upínací výška: 45 mm
  • Průchozí otvor: 18.6 mm
  • Materiál: Plastový
  • Barva: Černé
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Durchmesser [mm] 74.0
D2 [mm] 18.6
D3 [mm] 64.0
L1 [mm] 6.5
L2 [mm] 3.0
H1 [mm] 45.0
H2 [mm] 51.5
Material Kunststoff
Farbe Schwarz
Gewicht [kg] 0.3

Lieferumfang
Spannbolzenaufnahme