RWH plus 74-45
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 471197
Accessories for the standard quick-change pallet systems
Product features:
Product features:
- Clamping pin mounting for VERO-S SPx 40
- Used as an insert for metal sheet inserts for storing clamping devices
- Dimensions: Ø74 x 51.5 mm
- Clamping height: 45 mm
- Through-hole: 38 mm
- Material: Plastic
- Color: Black
- Weight: 0.2 kg
Technické údaje
| 直径 [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 38.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| H1 [mm] | 45.0 |
| H2 [mm] | 51.5 |
| 材質 | プラスチック |
| 色 | ブラック |
| 重量 [kg] | 0.2 |
納品内容
クランプピンホルダー