arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
STR-S 250 Illustration similar

STR-S 250

Top jaw blanks with mounting groove

ID 402113

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 250
Technical data:
  • Dimensions: 90 x 125 x 50 mm
  • Spannbereich: 20 - 195 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 4.5 kg
Largura [mm] 125.0
Altura [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Adequado para 250
Peso [kg] 4.5

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor