arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR 315 Podobné zobrazení

STR 315

Polotovary upínacích čelistí

ID 1446896

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 315
Technické údaje:
  • Rozměry: 148 x 160 x 52 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 9.4 kg
Ancho [mm] 160.0
Altura [mm] 52.0
Material 16MnCr5
Indicado para 315
Peso [kg] 9.4

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto