SSH-VL SW16-420
标准车床卡盘附件
ID 88001937
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 长方形驱动扳手
- 用于手动驱动 SCHUNK 车床卡盘
- 长型版本。
- 适用于: ROTA-G 315-102
- 扳手尺寸: 16
- 长度: 420 mm
- 重量: 2.5 kg
Technické údaje
| 方形插座 | 16.0 |
|---|---|
| 长度 [mm] | 420.0 |
| 重量 [kg] | 2.5 |