arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z155-C6 Illustration similar

FFV Z155-C6

Standard adapter plate

ID 836112

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z155
  • 机床侧: ISO 702-3 Nr. 6
技术参数:
  • 卡盘节圆: 180 mm
  • 主轴节圆: 133.4 mm
  • 高度: 28 mm
  • 通孔: 103.2 mm
  • 重量: 3.4 kg
Strana sklíčidla Z155
Strana stroje ISO 702-3 Nr. 6
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 180.0
Roztečná kružnice vřetena [mm] 133.4
Výška [mm] 28.0
Průchozí otvor [mm] 103.2
Vlastní hmotnost [kg] 3.4

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby