SGWB-S5-B 70-26.5-24
Rychlovýměnné čelisti
IDnr. 1452108
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká čelist, pohyblivá
- Rychlovýměnná čelist
- Vhodné pro: KSC mini
- Rozměry: 70 x 26,5 x 24 mm
- Upínací krok: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Technische gegevens
| Šířka [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 26.5 |
| Výška [mm] | 24.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |