arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WTR-A 160/3

WTR-A 160/3

Schnellwechselbacken

ID 1556816

Spannbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Schnellwechselbacke
  • Passend zu: TANDEM BWA-Spanner Baugröße 160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 72 x 56,8 x 33 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 1 kg
Breite [mm] 56.8
Höhe [mm] 33.0
Material 16MnCr5
Passend zu 160
Gewicht [kg] 1.0

Lieferumfang
Schnellwechselbacke