SCDR 81x31x12
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
ID 1500117
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Těsnící rám
- Vhodné pro přísavky se sacím povrchem 80 x 28 mm
- Rozměry: 81 x 31 x 12 mm
- Vlastní hmotnost: 0.01 kg
Technické údaje
| 长度 [mm] | 81.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 31.0 |
| 高度 [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
La fornitura comprende
Telaio di tenuta