arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBVS-P-E 65-41-22

GBVS-P-E 65-41-22

Paralelní čelist

ID 490779

Upínací vložky, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Paralelní čelist hladká
  • Rozhraní 1: W-SEI
  • Vhodné pro: Nastavitelná čelist KSM2
Technické údaje:
  • Rozměry: 65 x 41 x 22 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.26 kg
Largeur [mm] 65.0
Profondeur [mm] 41.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.26