arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSX-E 125-430 IOL

KSX-E 125-430 IOL

5 軸バイス

ID 1601446

電気機械式単動バイス、標準

特長:
  • システムジョーなし
  • IO-Link を介した制御
  • 連続的にプログラミング可能な把持力
  • 連続的にプログラミング可能なクランプストローク
  • ジョーの事前位置決め
  • 空気圧によるシステムジョーへの媒体搬送
  • IO-Link インターフェース: バネ接点
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 492 x 150 mm
  • 基本的なクランプストローク: 120 mm
  • 把持力: 6 - 40 kN
  • 作動電圧制御装置: 24 V DC
  • 作動電圧アクチュエータ: 48 V DC
  • 重量: 32 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 125.0
最小把持力 [kN] 6.0
最大把持力 [kN] 40.0
作動電圧制御装置 [V DC] 24.0
作動電圧アクチュエータ [V DC] 48.0
基本的なクランプストローク [mm] 120.0
重量 [kg] 32.0

納品内容
バイス、取扱説明書; システムジョーなし、機械制御への統合のための固定コンタクトなし

プログラミング可能な把持力
把持力はソフトウェアによって無段階で調整でき、チャックジョー 1 本あたり 6 kN から 40 kN の範囲で設定可能です。

ジョーの事前位置決めとプログラム可能なクランプストローク
ジョーはワークサイズに応じて事前に位置決めすることができ、自動荷積み工程でのクランプストロークとクランプ時間を最小限に抑えることができます。

空気圧によるシステムジョーへの媒体搬送
動圧によるワーク接触制御、またはクランプ面のクリーニングの場合 システムジョーは、お客様が適宜ご用意いただく必要があります。

クランプ範囲
5 ~ 420 mm の全クランプ範囲を網羅するには、対応するドローバー拡張部でバイスを延長する必要があります(アクセサリーを参照)。