arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Elektromechanické svěráky

Energeticky úsporné svěráky

Elektromechanické svěráky jsou 100% elektricky poháněná upínací zařízení, v nichž jsou elektronika a akční členy plně integrovány. Tyto svěráky jsou klíčovým prvkem zejména v oblasti malých a středně velkých šarží s komplexním sledováním procesu.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Plynule programovatelné upínací síly
  • Programovatelné upínací zdvihy a předsazení čelistí
  • Jednoduchá integrace do řídicího systému stroje
  • Detekce opotřebení a požadavků na údržbu
  • Možnost integrace do téměř všech systémů průmyslových sběrnic
  • Všechny filtry
    2 výsledků
    KSX-E IOL

    KSX-E IOL

    디지털화된 공정 모니터링을 위한 연속 프로그래밍 가능한 클램핑 스트로크를 갖춘 전기 구동식 5축 바이스입니다.
    Zobrazit výrobní řadu
    1601446
    125.0 mm
    492.0 mm
    스프링 접촉 
    1601447
    125.0 mm
    520.0 mm
    고정된 케이블 연결