FIN WTR-A 160
Accesorios TANDEM
IDnr. 1485601
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dedos prensores
- Para el cambio de mordaza automático
- Adecuado para mordaza de cambio rápido: WTR-A 160, WTG-A 160, WTR-A 250/3
- Adecuado para pinzas paralelas: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Dimensiones: 65 x 34 x 72 mm
- Material: Aluminio
- Peso: 0.45 kg
Technische gegevens
| Longitud [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 34.0 |
| Altura [mm] | 72.0 |
| Indicado para | WTR-A 160, WTG-A 160, WTR-A 250/3 |
| Indicado para tamaño | 160 |
| Peso [kg] | 0.45 |