KTR 140
Vrtané polotovary upínacích čelistí
ID 1349707
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovar upínací čelisti
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 140
- Rozměry: 65 x 70 x 35 mm
- Materiál: 16MnCr5
- Vlastní hmotnost: 1.1 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 35.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 140 |
| Weight [kg] | 1.1 |
Scope of delivery
Top jaw blanks