arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Mandrin de tour hydraulique

Serrage précis sur simple pression d'un bouton

Les mandrins tout à l'avant hydrauliques conviennent particulièrement pour l'utilisation stationnaire. Les mandrins sont équipés d'un cylindre hydraulique intégré et peuvent être fixés directement sur la table de la machine à l'aide d'une plaque de base. Grâce à la transmission de force via le système de rampe forcée éprouvé, des forces d'amortissement très élevées peuvent être réalisées.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Vérin hydraulique intégré
  • Hauteur extrêmement basse
  • Force de serrage ajustable par pression hydraulique
  • Sécurité de processus du mandrin
  • Deux interfaces de mors différentes
  • Všechny filtry
    8 výsledků
    ROTA NCK-S plus

    ROTA NCK-S plus

    Mandrin de tour automatique à 3 mors à action hydraulique, de construction compacte, avec force de serrage élevée
    Zobrazit výrobní řadu
    450200
    Konsolplatte 
    1.5 mm x 60° 
    165 
    450204
    Konsolplatte 
    1/16" x 90° 
    165 
    450201
    Konsolplatte 
    1.5 mm x 60° 
    210 
    450205
    Konsolplatte 
    1/16" x 90° 
    210 
    450202
    Konsolplatte 
    1.5 mm x 60° 
    250 
    450206
    Konsolplatte 
    1/16" x 90° 
    250 
    450203
    Konsolplatte 
    1.5 mm x 60° 
    315 
    450207
    Konsolplatte 
    1/16" x 90° 
    315