J02P/N
Elektronische Magnetschalter
Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 센서 홈에 설치
제품에 쉽고 신속하며 공간 절약적인 설치 - LED 디스플레이가 있는 버전
센서에 직접 전환 위치를 제어 - 표준 플러그 커넥터가 있는 버전
연장 케이블의 쉽고 빠른 교체
옵션 및 특별 정보
- 기능 설명
자기 스위치는 자기장에 반응합니다. 센서에는 차폐 저항기 2개와 비차폐 저항기 2개가 브리지 연결로 결합됩니다. 자기장이 있는 경우, 자기장 크기에 비례하는 큰 신호를 얻을 수 있습니다. 출력 신호는 특정 한계치를 시작으로 비교기를 통해서 전환되며 센서가 반응합니다. - 신호 출력 및 전환 유형
센서는 가까운 출력 신호 설계와 전환 유형 PNP(J02P) 및 NPN(J02N)으로 사용할 수 있습니다. - 커넥터 또는 케이블 엔드가 있는 버전
센서는 플러그 커넥터(30 cm 케이블, M8 커넥터) 또는 개방형 케이블 콘센트(2 m 케이블, 개방형 와이어 스트랜드)가 있는 버전에서 사용할 수 있습니다. - 간섭 원인
센서는 바로 인근에 있는 다른 자기장의 영향을 받을 수 있습니다. 모터, 전기 용접기, 영구 자석 혹은 육각 소켓 렌치, 칩 등 자화된 재료(소위 연자성 물질)에 의해 방해 자기장이 생성될 수 있습니다.