arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KV GGT17307-17307-A-LK-00020-A-A Illustration similar

KV GGT17307-17307-A-LK-00020-A-A

ID 1692628

Câble adaptateur câble alimentation, Taille connecteur: M17 - 7-polig

  • Longueur de câble: 0.2 m
Grupo de productos 电源线转接电缆
Longitud del cable [m] 0.2
Diseño en el lado del producto 直式插头连接器
Diseño en el lado del controlador 直式插头连接器
Línea de temperatura 配套
Código adicional, dependiendo del tipo de cable 未分配
Número de conductores 6+3
Material del revestimiento del cable 聚氨酯
Color 橙色(与 RAL 2003 类似)
Compatible con cadena portacables 是
Ciclos de flexión 500 万
Temperatura ambiente en movimiento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente estática -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensión de aislamiento del cable/blindaje [V] 600.0
Tensión de aislamiento hilo/hilo [V] 1000.0
Certificación UL 是