arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTS 105-4800-175 Podobné zobrazení

FTS 105-4800-175

silový momentový snímač

ID 1598249

Capteur de force/couple FTS, Taille: 105

  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 2000 N
  • Plage de mesure Fz: ± 4800 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 175 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 175 Nm
  • Indice de protection IP: 67
Peso [kg] 1.5
Classe di protezione IP 67
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 2000
Range di misurazione Fz [N] ± 4800
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 175
Range di misurazione Mz [Nm] ± 175
Risoluzione Fx, Fy [N] 0.1
Risoluzione Fz [N] 0.192
Risoluzione Mx, My [Nm] 0.007
Risoluzione Mz [Nm] 0.00525
Deviazione display relativa rispetto al campo di misurazione <1,0 %-fs
massima deviazione display Fx, Fy [N] 20.0
massima deviazione display Fz [N] 48.0
massima deviazione display Mx, My, Mz [Nm] 1.75
massima frequenza di campionamento [Hz] 1000.0
Velocità di uscita massima (UDP) [Hz] 2000.0
Informazioni sugli accessori Oltre al sensore FTS, sono necessari un cavo di collegamento e una Interface Box

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C

Protezione paraspruzzi
IP67 di serie

Corpo
Alluminio ed acciaio inossidabile

Garanzia
24 mesi