arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

Stav konfigurace
Basic
Konfiguraci produktu provedete pomocí standardního programu.
Za volitelné doplňky/příslušenství může být účtován příplatek - na který lze uplatnit nárok na slevu.

Custom
Váš výběr vyžaduje vlastní implementaci (mimo standardní program).
Další poplatky/dodatečné náklady jsou účtovány zvlášť na a nelze na ně uplatnit slevu.
Cena na vyžádání - slevy jsou k dispozici pouze na základě množství (množstevní slevy) -
Projekční délka (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Délka průměru těla (L4) (v závislosti na L1) [mm]

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Délka (L4) může být změněna pouze po změně vyčnívající délky (L1).
Maximální upínací délka (L2) (v závislosti na L4) [mm]
Odpovídá maximální hloubce zasunutí stopky nástroje do upínacího otvoru.

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Upínací délka (L2) může být změněna pouze po změně délky (L4).
Možnost vrtání třísek
Následné nebo dodatečné vložení otvoru pro čip do upínače nástrojů podle normy příslušného rozhraní.

Otvor pro čip je potřebný pro umístění čipu datového nosiče.
Montáž volitelného nosného datového čipu
Datový nosič se užívá ke sběru údajů a k jednoznačné klasifikaci upínačů nástrojů v systému identifikace upínačů nástrojů.

První položka popisuje typový kód čipu (např. BIS-C-122-04/L)
Druhá specifikace popisuje maximální kapacitu paměti čipu (např. 511 bajtů)
Možnost Nula (nastavení soustřednosti)
Chybu házivosti upínače nástrojů, nástroje a vřetena stroje lze kompenzovat použitím čtyř stranových stavěcích šroubů. To znamená, že je možná nastavitelná přesnost obvodové házivosti téměř 0 μm.
Možnost Cool-Flow (optimální chlazení hrany nástroje)
"Cool Flow" umožňuje periferní chlazení prostřednictvím chladících kanálů ve stěně upínacího otvoru (D1). Chladivo je vedeno přímo k řeznému ostří nástroje.
Možnost montáže chladicího potrubí
Chladicí trubice brání kontaminaci vřetena stroje a chrání těsnící systém. Slouží pro přenos/optimalizaci vnitřního přívodu chladící kapaliny v upínacích zařízeních HSK
Možnost barevného značení
Drážka chapadla rozhraní držáku upínačů nástrojů může být opatřena barevným kódováním, které je vybráno z předdefinované palety barev.

Barevné kódování usnadňuje rychlou identifikaci a organizaci nástrojů a upínačů nástrojů.

Barevné kódování lze použít například k přiřazení upínačů nástrojů k různým výrobním linkám.
Ovládací klíč TENDO (pro upnutí hydraulického držáku nástrojů)
Imbusový klíč s křížovou rukojetí pro upínání a odepínání stopek nástrojů v hydraulických expanzních upínačích nástrojů.

Pokud je tato možnost stále vybrána, kusové množství odpovídá objednanému množství.
Volba aktivačního klíče je však ve výchozím nastavení zrušena.
prohlášení o shodě
Dodaný dokument písemně potvrzuje, že dodané výrobky byly vyrobeny a odzkoušeny v souladu s platnými dokumenty (výkresy, normy, specifikace, schválené odchylky).


Vyrovnávací protokol
V dodaných dokumentech jsou zaznamenány jak parametry nastavení procesu vyvažování, tak výsledky měření zbytkové nerovnováhy každého jednotlivého upínače nástrojů.


Zákaznicky přizpůsobené upínače nástrojů

Objednané množství kus
TENDO P HSK-A100 Ø18x100
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.