ROTA TB 400-140 Z310-SV90°
Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo
ID 818001
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Standardní pneumatická silová sklíčidla
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 140 mm
- Držák vřetene: Z310
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 180 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. rychlost otáčení: 1700 1/min
- Vlastní hmotnost: 155 kg
Technické údaje
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z310 |
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1700.0 |
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 180.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.0 |
| Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 18.4 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 4.6 |
| Eigenmasse [kg] | 155.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %