arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO HSK-A 100 Ø6x200 Podobné zobrazení

CELSIO HSK-A 100 Ø6x200

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 208230

CELSIO HSK-A 100 Ø6x200, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Projekční délka: 200 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 20 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-A 100
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 171.0
G M5
Min. torque [Nm] 20.0
Weight [kg] 2.9
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Design suitable for MQL operations available on request

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Balancing screw
With thread for balancing screws

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request