CELSIO JIS-BT 50 Ø8x160
Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
ID 208561
CELSIO JIS-BT 50 Ø8x160, Upínače nástrojů
- Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
- Řada: CELSIO
- Rozhraní upínače nástrojů: JIS-BT 50
- Uchopovací průměr: 8 mm
- Projekční délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 50 Nm
Technické údaje
| Technology | Heat shrinking toolholder |
|---|---|
| Series | CELSIO |
| Toolholder interface | JIS-BT 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Clamping diameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 122.0 |
| G | M6 |
| Min. torque [Nm] | 50.0 |
| Weight [kg] | 3.2 |
| Coolant-proof | yes |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Data carriers
Bore for data carrier as an option
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed with set-screws as transport safety
Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment
Balancing screw
With thread for balancing screws
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request