ER 32 SCAPTO C6x60
Porta pinze ER
ID 243402
ER 32 SCAPTO C6x60, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Lunghezza di proiezione: 60 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Technické údaje
| Tecnologia | Porta pinze ER |
|---|---|
| Serie | Porta pinze ER |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 32 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 2.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60 mm / 2.4" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 35.5 |
| Peso [kg] | 0.86 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta