ER 40 SCAPTO C6x65
Kleštinový upínač ER
ID 243403
ER 40 SCAPTO C6x65, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- 突出長さ: 65 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Technické údaje
| テクノロジー | ERコレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C6 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| ER クランプのサイズ | ER 40 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 4.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 65 mm / 2.6" |
| 突出長さ L1 [mm] | 65.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 40.5 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。