ER25 JIS-BT30x60
ER 筒夹
ID 263436
ER25 JIS-BT30x60, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: JIS-BT 30
- 突出长度: 60 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 技术 | ER 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 30 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD |
| ER 夹持尺寸 | ER 25 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 38.0 |
| G | M18x1.5 |
| 重量 [kg] | 0.52 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD
长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计