arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KOM SK 40 Ø16x55 Podobné zobrazení

KOM SK 40 Ø16x55

Kombinovavané frézovací nasazovací trny

ID 263620

KOM SK 40 Ø16x55, Upínače nástrojů
  • Kombinovavané frézovací nasazovací trny
  • Řada: Kombinovavané frézovací nasazovací trny
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Uchopovací průměr: 16 mm
  • Závit v upínacím průměru: M8
  • Projekční délka: 55 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Tecnologia Mandrini portafrese combinati
Serie Mandrini portafrese combinati
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 16 mm
Vite di serraggio filettata G M8
D2 [mm] 32.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.9
L11 [mm] 27.0
L12 [mm] 17.0
Peso [kg] 1.09
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
Per montaggio frese con cava longitudinale o laterale

Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta