ER 32 P JIS-BT 40x160
Porta-pinça de precisão ER
ID 1474381
ER 32 P JIS-BT 40x160, Porta-ferramentas
- Porta-pinça de precisão ER
- Série: Porta-pinça de precisão ER
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 40
- Comprimento de projeção: 160 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DA precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Portapinze di precisione ER |
|---|---|
| Serie | Portapinze di precisione ER |
| Attacco portautensile | JIS-BT 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Dimensione di serraggio ER | ER 32 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 2.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 133.0 |
| G | M24x1.5 |
| Peso [kg] | 2.2 |
| A tenuta stagna | Sì |
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta