TENDO E compact
Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
Hydraulický rozpínací upínač nástrojů TENDO E compact přesvědčuje při frézování, vrtání, vystružování nebo frézování závitů. A to vše s životností nástroje až o 300 % delší.
Varianta Dual Contact se simultánním kontaktem na kuželové a rovné pracovní ploše uzavírá mezeru závisející na rozhraní mezi přírubou nástroje a čelem vřetena stroje rozhraním rovné pracovní plochy.
Varianta Dual Contact se simultánním kontaktem na kuželové a rovné pracovní ploše uzavírá mezeru závisející na rozhraní mezi přírubou nástroje a čelem vřetena stroje rozhraním rovné pracovní plochy.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Vysoký točivý moment pro maximální objemové řezání
Jeho kompaktní konstrukce zajišťuje vysoké přídržné síly a tím i přenos vysokého krouticího momentu - Vysoká radiální pevnost
Žádné boční vychýlení během procesu obrábění a vysoká tvarová přesnost obrobku v kombinaci s nejvyššími rychlostmi odběru - Vysoký stupeň flexibility
Upnutí různých průměrů v důsledku použití přechodových objímek drážkovaných nebo odolných vůči chladivu - Jemně vyvážené ve standardním provedení
Vhodné pro vysoké rychlosti a HPC/vysokorychlostní vystružovací a obráběcí centra se stupněm vyvážení G2,5 při 25.000 ot/min - Vynikající tlumení vibrací
Je zabráněno mikro výronům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů - Permanentní házivost a opakovatelná přesnost ≤ 0,003 mm
Rovnoměrné řezání, zvýšená životnost nástroje a snížené náklady na nové broušení nebo nákup nových nástrojů - Mikronově přesná výměna nástroje během několika sekund bez periferního zařízení
Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení - Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
Suché upínací povrchy díky vytěsnění oleje, tuku nebo zbytků maziva do drážky na špínu - Široká kompatibilita
Lze ideálně kombinovat s rozšířeními TENDO SVL a TRIBOS SVL - Dokáže upínat všechny typy komerčně dostupných stopek nástroje
Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE
Možnosti a zvláštní informace
- Pružné upínací oblasti díky vloženým pouzdrům
Vložená pouzdra umožňují upínání různých průměrů stopky od 3 do 32 mm pomocí jediného držáku nástrojů. Vaše výhoda: nižší pořizovací náklady, vyšší upínací síla pro daný průměr stopky.