TENDO Slim 4ax
Hydraulické rozpínací upínače nástrojů
SCHUNK TENDO Slim 4ax je upínač nástrojů pro axiální obrábění a radiální jemné obrábění. Je jediným upínačem svého druhu, který splňuje všechny požadavky: tvar teplem smrštitelného upínače podle DIN 69882-8, snadná manipulace, krátké doby nastavení, dlouhá životnost nástroje, vysoká flexibilita a také systém Plug & Work, a může se také používat s minimálním množstvím maziva.
Verze TENDO Slim 4ax Cool Flow umožňuje periferní chlazení prostřednictvím chladících kanálů ve stěně. Chladivo je vedeno přímo k řeznému ostří nástroje.
Verze TENDO Slim 4ax Cool Flow umožňuje periferní chlazení prostřednictvím chladících kanálů ve stěně. Chladivo je vedeno přímo k řeznému ostří nástroje.
Popis
Výhody – Přínos pro Vás
- Plug & Work
Lze je použít ve stávajících procesech bez opětného programování - Dokonalé chlazení
TENDO Slim 4ax Cool Flow umožňuje periferní chlazení prostřednictvím chladících kanálů ve stěně. Chladicí kapalina je přiváděna přímo k řezné hraně nástroje a třísky jsou bezpečně odváděny z obrobku. - Jemně vyvážené ve standardním provedení
Vhodné pro vysoké rychlosti a vysokorychlostní vystružování se stupněm vyvážení G2,5 při 25.000 ot/min - Mikronově přesná výměna nástroje během několika sekund bez periferního zařízení
Časové úspory díky kratší době nastavování a nulové investice do dalších upínacích zařízení - Permanentní přesnost obvodové házivosti a opakovatelná přesnost < 0,003 mm
Rovnoměrné řezání, zvýšená životnost nástroje a snížené náklady na nové broušení nebo nákup nových nástrojů - Vynikající tlumení vibrací
Je zabráněno mikro výronům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů - Přesné přednastavení délky
Délkové nastavení v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s nastavením pojezdu 10 mm - Nejlepší řešení pro axiální obrábění
Vyvrtávání, zahloubení/srážení, vystružování a řezání závitů v 5osých obráběcích centrech a pro konstrukci raznic a výlisků - Vynikající radiální tuhost pro největší rozměrovou přesnost
Robustní základní těleso zabraňuje bočnímu vychýlení během procesu řezání - Dokáže upínat všechny typy komerčně dostupných stopek nástroje
Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE - Vysoký stupeň flexibility
Upnutí různých průměrů v důsledku použití přechodových objímek drážkovaných nebo odolných vůči chladivu - Drážky pro nečistoty pro spolehlivý přenos krouticího momentu
Suché upínací povrchy díky vytěsnění oleje, tuku nebo zbytků maziva do drážky na špínu