arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø4x52 Illustration similar

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø4x52

Polygonal toolholders

ID 225669

TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø4x52, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-Mini
  • Toolholder interface: JIS-BT 30
  • Clamping diameter: 4 mm
  • Projecting length: 52 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 2.5 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-Mini
Attacco portautensile JIS-BT 30
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD
Diametro di serraggio D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.0
Coppia min. [Nm] 2.5
Peso [kg] 0.25
Lunghezze standard Sì

Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta