arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø4x40 Podobné zobrazení

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø4x40

Polygonální upínače nástrojů

ID 226031

TRIBOS-RM HSK-A 25 Ø4x40, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-RM
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 25
  • Uchopovací průměr: 4 mm
  • Projekční délka: 40 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 4 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-RM
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 25
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
Min. draaimoment [Nm] 4.0
Gewicht [kg] 0.12
Standaardlengte ja

Variant
Zeer stabiel ontwerp voor snelle en nauwkeurige werken

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Zonder schroefdraad voor koelvloeistofbuizen

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar