TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50
Polygonální upínače nástrojů
ID 225886
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 32
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 50 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 20 Nm
Technické údaje
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-RM |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 32 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 20.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání