MES CF SK 40 Ø27x35
Trny frézovací hlavy
ID 263661
MES CF SK 40 Ø27x35, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 27 mm
- Závit v upínacím průměru: M12
- Projekční délka: 35 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Trny frézovací hlavy |
|---|---|
| Řada | Trny frézovací hlavy |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací průměr D1 | 27 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M12 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 15.9 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.18 |
| Varianta Cool Flow | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání