arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MES HSK-A 80 Ø40x60 Podobné zobrazení

MES HSK-A 80 Ø40x60

Trny frézovací hlavy

ID 1598619

MES HSK-A 80 Ø40x60, Upínače nástrojů
  • Trny frézovací hlavy
  • Řada: Trny frézovací hlavy
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 80
  • Uchopovací průměr: 40 mm
  • Závit v upínacím průměru: M16
  • Projekční délka: 60 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje utahovací šroub
Technologie Porte-fraises à trou lisse
Gammes Porte-fraises à trou lisse
Interface de porte-outils HSK-A 80
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 40 mm
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 89.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 27.0
Poids [kg] 2.5
Version Cool Flow Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande