arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 25 Mini JIS-BT 40x160 Illustration similar

ER 25 Mini JIS-BT 40x160

ER collet chuck Mini

ID 23003631

ER 25 Mini JIS-BT 40x160, Toolholders
  • ER collet chuck Mini
  • Series: ER collet chuck Mini
  • Toolholder interface: JIS-BT 40
  • Projecting length: 160 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
技术 ER Mini 筒夹
系列 ER Mini 筒夹
刀具夹持接口 JIS-BT 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER 夹持尺寸 ER 25
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 160 mm / 6.3"
伸出长度 L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 133.0
G M18x1.5
重量 [kg] 1.765
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计