arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC3-K 125-235

KSC3-K 125-235

Basis-Spanner

Ident.-Nr. 1514290

Lieferzeit auf Anfrage
Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Vernickelter Grundkörper
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Standard
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 235 x 50 mm
  • Max. Spannkraft: 35 kN
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
  • Gewicht: 9.3 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 125.0
Forza di serraggio max. [kN] 35.0
Coppia max. [Nm] 100.0
Peso [kg] 9.3

La fornitura comprende
Morsa a vite, istruzioni per l'uso, senza ganasce