arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Oddělovací technika

Flexibilní systémy pro výrobu elektroniky budoucnosti

Na veletrhu productronica 2025 představí společnost SCHUNK Electronic Solutions své všestranné portfolio pro výrobu elektroniky z jednoho zdroje: od osvědčených samostatných strojů až po plně integrované inline systémy. Důraz je kladen na modulární, flexibilní a přizpůsobené procesy, které umožňují efektivní výrobu. Přední světový veletrh vývoje a výroby elektroniky se bude konat v Mnichově od 18. do 21. listopadu 2025.

SAL-1300 Nutzentrenntechnik (technika oddělování z panelu) SCHUNK Depanelizační stroj SAL-1300 je ideální pro miniaturizaci ve výrobě elektroniky a kombinuje laserovou a frézovací technologii v jednom stroji.

Elektronika se nachází téměř ve všech moderních výrobcích - od světlometů až po elektrické zubní kartáčky. Odborné znalosti společnosti SCHUNK Electronic Solutions se uplatňují všude tam, kde se vyrábějí elektronické sestavy - ať už v lékařské technice, leteckém nebo automobilovém průmyslu. Na veletrhu productronica 2025 společnost předvede, jak lze ve výrobě elektroniky chytře kombinovat přesnost, flexibilitu a čistotu, aby se optimalizovala efektivita výroby a zajistily se možnosti dlouhodobého růstu.

Propojené systémy pro moderní výrobu elektroniky

SCHUNK Electronic Solutions je synonymem pro high-tech systémy ve výrobě elektroniky. Frézování, řezání nebo laserovové oddělování - depanelizační stroje SCHUNK jsou výkonné procesní komponenty pro dělení desek tištěných spojů, které lze modulárně a flexibilně přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka. Kromě depanelizačních strojů představí SCHUNK také integrovaná řešení pro manipulaci s deskami, včetně modulů pro manipulaci s deskami tištěných spojů a automatizaci celého procesu. Příkladný dvojitý nakladač funguje jako centrální rozhraní a umožňuje integraci do komplexních automatizačních konceptů - je navržen tak, aby flexibilně splňoval i budoucí požadavky zákazníků.

Osvědčená technologie, maximální flexibilita

Samostatný systém pro depanelování SAR-1300-Mono SCHUNK Flexibilní samostatný depanelizačníí stroj SAR-1300 kombinuje frézování a řezání a spolehlivě zvládá širokou škálu uspořádání desek tištěných spojů.

Depanelizační stroj SAR-1300 díky kombinaci frézování a řezání spolehlivě zvládá širokou škálu uspořádání desek tištěných spojů. Jeho patentovaný systém upínačů obrobku MAGNOPLATE umožňuje rychlé a flexibilní nastavení s širokou škálou variant. Magnetické kolíky lze snadno a rychle umístit pomocí programování, což uživatelům umožňuje navrhnout si individuální upínač obrobku. Další speciální funkcí je funkce Dust Reduce Booster. Pro čisté procesy a zdravé výrobní prostředí snižuje zbytky prachu při frézování až o 70 %. SAR-1300 dokáže vyhovět i rostoucím nárokům, jako jsou noční směny bez obsluhy, zvýšená propustnost nebo autonomní provoz po relativně dlouhou dobu. S volitelným kobotem, který přebírá nakládání a vykládání desek tištěných spojů, a se systémy pro manipulaci s deskami SCHUNK se SAR-1300 stává škálovatelným automatizačním řešením.

Přesné řezání laserem a frézou

Depanelizační stroj SAL-1300 nabízí dvě technologie v jednom: pomocí laseru a frézováním. Tato kombinace nabízí nové možnosti pro aplikace s nejvyššími požadavky na kvalitu. Laser odděluje desky tištěných spojů, aniž by vytvářel prach nebo mechanické namáhání, takže je obzvláště šetrný k citlivým součástkám. Zároveň je ideální pro miniaturizaci při výrobě elektroniky. Díky širokému portfoliu laserových zdrojů je pro každý materiál k dispozici správné řešení.

Dvojitý systém posuvných stolů umožňuje oddělování laserem na jednom stole a oddělování frézou na druhém. To znamená, že tyto procesy lze provádět paralelně nebo v kombinaci, což je obzvláště vhodné například pro citlivé desky tištěných spojů Rigid Flex, které se skládají z pevných a pružných součástí.

Kompletní řešení koncových linek z jednoho zdroje

ILR Performance SCHUNK Systém ILR Performance je bezproblémově integrován do procesního řetězce a odděluje desky tištěných spojů s vysokou přesností.

Depanelizační stroj ILR Performance je obvykle bezproblémově integrován do procesního řetězce inline. Lze jej však také individuálně přizpůsobit procesům zákazníka - od automatické nakládky až po umísťování do skladovacího regálu. Sestava vystavená na veletrhu byla vytvořena v úzké spolupráci s odborníky na automatizaci ze společnosti Omron a ukazuje, jak depanelizační stroj ILR flexibilně doplňuje proces ve spolupráci s dalšími systémy: Robot AMR od společnosti Omron přebírá nakládání a dvojitý nakladač SCHUNK podává panely. Po vysoce přesném oddělování v ILR procházejí desky tištěných spojů zpracovatelskou stanicí, kde se testují, čistí, provádí se automatická optická kontrola, dávkování nebo jiné kroky podle potřeby. Sestavy jsou poté automaticky rozpoznány, uchopeny a uloženy pomocí 2D uchopovací sady SCHUNK s podporou umělé inteligence, která získala ocenění HERMES AWARD v roce 2024. Skladovací regál demonstruje všestrannost společnosti SCHUNK: od paletizátoru a plochého pásu až po posuvný stůl. Modulární konstrukce umožňuje přidávat rozšíření i během provozu - pro maximální flexibilitu a připravenost na budoucnost.

Navštivte společnost SCHUNK na veletrhu productronica 2025:
Stánek 248, hala A3