arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Řada SAR-1300 je konstruována pro malé až velké šarže s nízkou až vysokou variabilitou výrobků. Zákazníci těží z procesní spolehlivosti, nízké spotřeby energie a krátkých cyklů. Díky lineárním motorovým osám a moderní kontrolní technologii je přesnost frézování ±0,1 milimetrů. A navzdory své výkonnosti jsou naše univerzální depanelizační stroje energeticky úsporné. Technická dostupnost je až 99,8 procent.

Content available soon

Vaše přidaná hodnota

  • Nejvyšší přesnost frézování díky vysoce přesným osám lineárního motoru a moderní kontrolní technologii
  • Přivádění panelů je možné díky jedné či dvěma kyvným osám (2. kyvnou osu lze dovybavit)
  • Nejkratší doby cyklů díky vysokorychlostním osám lineárního motoru a minimálním odstávkám.
  • Maximální dostupnost díky používání vysoce kvalitních součástek a jednoduché konstrukci systému
  • Ergonomická výška pro operátora i u vysokých montážních skupin
  • Jednoduchá konstrukce umožňuje cílené vstupní investice s širokým sortimentem možností rozšíření
  • Krátké dodací lhůty díky použití identických součástek v modulárním systému a výrobním proudu

Rozmezí frézování 500 mm x 600 mm pro standardní či dlouhé desky

Novinka: samostatné depanelizační stroje SAR-1300 Mono-Smart nebo SAR-1700 s mimořádně velkou pracovní plochou

SCHUNK Electronic Solutions uvádí na trh dva depanelizační stroje s velkým instalačním prostorem: SAR-1300-Mono-Smart a SAR-1700. Těmito zařízeními se frézují a odřezávají jednotlivé PCB z celé PCB (panelu) – maximální velikost panelu je 600 x 500 milimetrů.

Content available soon

První kolaborativní proces nakládání u depanelizačních strojů

Unikátní automatické řešení firmy SCHUNK výrazně zvyšuje produktivitu depanelizačních strojů. Robotické rameno s chapadlem SCHUNK Co-act EGP-C je položeno na velký dvojitý člunek SAR-1700.

  • Robot sáhne do úložného nosiče a odstraní panely.
  • Panely se pak vkládají do stroje.
  • Rameno robotu zavře dvířka a stiskne tlačítko start
  • Po oddělení panelů jsou jednotlivé součástky umístěny na dopravník, měkčenou fólii nebo podány do průběžného automatizovaného procesu
  • Proces začne znovu od začátku

Pouze úložný nosič panelu je třeba nastavit manuálně. To znamená, že jeden zaměstnanec může obsluhovat až pět strojů současně.