TENDO SPW Ø14
Testovací prvek pro měření upínací síly
ID 200024
TENDO SPW Ø14, Testovací prvek pro měření upínací síly
- Průměr: 14 mm
- Délka L1: 80 mm
Technické údaje
| D1 | 14 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 80.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.092 |
Na vyžádání si můžete objednat zkušební hřídel úpinací síly pro TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 a TENDO WZS