SNS 40
Konverzní sada (tažný čep a speciální T-matice)
ID 9150103
SNS 40, Konverzní sada (tažný čep a speciální T-matice)
- Pro rozhraní: SK 40
- Průměr: 6.4 mm
- Délka: 7 mm
Technické údaje
| Pro rozhraní | SK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 6.4 |
| D2 [mm] | 10.4 |
| L [mm] | 7.0 |
| K [mm] | 16.5 |
| Šířka B [mm] | 15.9 |
| Výška H [mm] | 24.5 |
| Hloubka T [mm] | 6.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.038 |