SKP HSK 100
Tester upínací síly
ID 205966
SKP HSK 100, Tester upínací síly
- Pro rozhraní: HSK 100
- Průměr: 100 mm
Technické údaje
Pro rozhraní | HSK 100 |
---|---|
D1 [mm] | 100 |
D2 [mm] | 68 |
L1 [mm] | 137 |
L2 [mm] | 273 |
Hmotnost [kg] | 5.54 |