TRIBOS-R SRE 60
Redukční vložka
ID 201921
TRIBOS-R SRE 60, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø25, Ø1"
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø25, Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 60.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.319 |