TRIBOS-S SRE SO 15
Redukční vložka otevřená na straně
ID 25000996
TRIBOS-S SRE SO 15, Redukční vložka otevřená na straně
- Pro upínací průměr: Ø3/8"
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |