arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-S SRE 17.8 Podobné zobrazení

TRIBOS-S SRE 17.8

Redukční vložka

ID 201990

TRIBOS-S SRE 17.8, Redukční vložka
  • Pro upínací průměr: Ø7/16"
  • Délka L1: 45 mm
Pro upínací průměr Ø7/16"
D2 [mm] 17.8
L1 [mm] 45.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.4