arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-S SRE 36.5 Podobné zobrazení

TRIBOS-S SRE 36.5

Redukční vložka

ID 201993

TRIBOS-S SRE 36.5, Redukční vložka
  • Pro upínací průměr: Ø1"
  • Délka L1: 45 mm
Pro upínací průměr Ø1"
D2 [mm] 36.5
L1 [mm] 45.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.35