TRIBOS-S SRE 45
Redukční vložka
ID 201998
TRIBOS-S SRE 45, Redukční vložka
- Pro upínací průměr: Ø32, Ø1 1/4"
- Délka L1: 45 mm
Technické údaje
| Pro upínací průměr | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 45.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.506 |