CELSIO SVL-16 Ø4x160
Tepelně smrštitelné nástavce
ID 208954
CELSIO SVL-16 Ø4x160, Tepelně smrštitelné nástavce
- CELSIO SVL
- Bez seřizovacího šroubu
- Uchopovací průměr: 4 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 16 mm
- Celková délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
- Min. točivý moment: 10 Nm
Technické údaje
| Technologie | Tepelně smrštitelné nástavce |
|---|---|
| Řada | CELSIO SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
| Upínací průměr D1 | 4 mm |
| D5 | 16 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| Celková délka L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 12.0 |
| Min. točivý moment [Nm] | 10.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.25 |
Provedení
Teplotně smrštitelný nástavec bez nastavovacího šroubu
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání